Publique sus productos
LC parete 110 idu
TOSHIBA

LC parete 110 idu

4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
Traducido por Google,
Con su diseño particularmente atractivo, este mueble alto es ideal para oficinas, restaurantes y todos los ambientes donde se requiere una elegancia particular. Alta eficiencia energética: clase A+ tanto en refrigeración como en calefacción estacional (tamaño 56). La gama se compone de un nuevo tamaño 110 de 10,0 kW en frío y 11,2 kW en frío, que solo se puede combinar con las condensadoras Super Digital Inverter y Digital Inverter R32. BOMBAS DE CALOR DIGITAL / SUPER DIGITAL INVERTER R32 y R410 DISEÑO ELEGANTE
Especificaciones
  • Main features Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Special battery coating for removing impurities. The automatic adjustment mode of the deflector fins allows an optimal distribution of air throughout the environment.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLC_parete_110_idu
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

Productos similares