Publique sus productos
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E

Traducido por Google,
Este mueble de pared alta es la solución perfecta para oficinas, restaurantes y en cualquier entorno donde se requiera elegancia. El compresor Twin Rotary con Hybrid Inverter permite una gestión óptima de la energía. El sistema está equipado con el "Nuevo filtro IAQ" para crear un ambiente fresco y saludable
Especificaciones
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80 (5,0 and 6,7 kW)
    - SEER to 7,59
    - SCOP to 4,17
    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter 

Especificaciones técnicas
  • Referenciaparete-56-80-rm-krtp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)320
  • Ancho (mm)1050
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText