UNIDAD INTERIOR DE SUELO "CONSOLA" PARA INSTALACIÓN EN SUELO PARA SISTEMA TIPO VRF CON FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE. CON GAS REFRIGERANTE R410
Intercambiador de calor en tubos de cobre y aletas de aluminio de alta eficiencia.
N° 2 filtros de refrigerante en el lado líquido y gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Ventilador acoplado directamente a un motor de inducción monofásico de tres velocidades, con protección eléctrica mediante interruptor térmico.
Posibilidad de doble impulsión de aire desde la rejilla superior e inferior, permitiendo una distribución personalizada (función Bi-flow disponible con control rasante o centralizado).
Posibilidad de colocar la aleta superior de salida de aire en posición vertical.
Filtros de fibra sintética regenerables y lavables, ubicados en la parte inferior de la unidad.
Botón de encendido/apagado también montado en la unidad interior.
En caso de corte de corriente de la máquina, el resto del sistema continúa funcionando y señala la anomalía (por lo tanto, es posible realizar operaciones de mantenimiento sin detener el sistema).
Mando a distancia inalámbrico incluido.