Publique sus productos
Shorai R32 (outdoor unit) RAS-10 13 16 18 22 PAVSG-E
TOSHIBA

Shorai R32 (outdoor unit) RAS-10 13 16 18 22 PAVSG-E

4.6 de 5 estrellas4.6(19 reseñas)
Traducido por Google,

SHORAI está equipado con refrigerante de bajo impacto en las emisiones potenciales de CO2.
La gama consta de 6 tamaños, desde 2,5 kW hasta 7,0 kW, adecuados para aplicaciones residenciales, tanto pequeñas como grandes, y para establecimientos comerciales.
Los tamaños 18, 22 y 24, típicamente utilizados donde los espacios son grandes, tienen la nueva función de gestión del flujo de aire en 3D que permite obtener la distribución del aire y un confort térmico uniforme.
El panel frontal compacto en material brillante y reflectante de estética moderna y redondeada, hace de SHORAI un mueble de aspecto atractivo y que permite su integración en cualquier arquitectura y mobiliario.
Los indicadores LED, además de los blancos, cuentan con el nuevo color azul para indicar el funcionamiento en modo refrigeración y rojo para el funcionamiento en modo calefacción.
Los ingenieros de Toshiba no solo piensan en el confort térmico sino también en el confort acústico de los clientes. SHORAI tiene valores de presión sonora muy silenciosos: solo 23 dBA para los tamaños 10 y 13.
Toshiba piensa en el bienestar del usuario a lo largo del tiempo: por eso ha equipado la batería con una capa protectora para evitar que el polvo y las impurezas se depositen en la superficie.
Para facilitar el trabajo de los instaladores, los sistemas se pueden alimentar desde la unidad interior o exterior. Es posible desmontar la bandeja de drenaje de condensados, el ventilador y la caja eléctrica con unas pocas acciones simples para facilitar el mantenimiento.
Incluso cuando está fuera de casa, puede controlar de forma remota su aire acondicionado, gracias a la aplicación Toshiba Home AC Control, disponible en Google Play y AppStore. Gracias a esta app, será como tener el mando a distancia Shorai en tu smartphone y tablet.

Especificaciones
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 10, 13, 16, 18, 22, 24 (from 2,5 to 7,0 kW)
    - SEER to 7,30
    - SCOP to 4,60
    - Cooling range to -15°C a +46°C
    - Heating range to -10°C a +24°C
    - Self-cleaning system: during off-mode, the fan split still operates for 20 min. to dry the heat exchanger
    - Control: Power Select mode, Preset mode, Quiet mode.

    Energy Efficienty up to A++/A+

Especificaciones técnicas
  • Referenciashorai-UE-10-13-16-18-22
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)550
  • Ancho (mm)780
  • Profundidad (mm)290
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares