Publique sus productos
Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E

Traducido por Google,
Las unidades de techo están diseñadas para aplicaciones comerciales (es decir, oficinas, clínicas médicas, bares y restaurantes) donde existen problemas de espacio o para evitar intervenciones invasivas. El ventilador de diseño permite instalar esta unidad en lugares con techo alto (hasta 4,3 m). El ventilador garantiza una distribución uniforme del aire y una temperatura regular en todo el ambiente. La batería tiene una capa especial de resina acuosa para evitar sedimentos sucios.
Especificaciones
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW)
    - SEER to 8,23
    - SCOP to 5,05
    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase
    - Cooling range -15°C up to 52°C
    - Self-cleaning system


Especificaciones técnicas
  • Referenciasoffitto-UI-40-56-rm-ctp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)235
  • Ancho (mm)950
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares