Publique sus productos
Ceiling (indoor unit) RAV-RM801CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM801CTP-E

Traducido por Google,

Las unidades de techo están diseñadas para aplicaciones comerciales (es decir, oficinas, clínicas médicas, bares y restaurantes) donde existen problemas de espacio o para evitar intervenciones invasivas.
El ventilador de diseño permite instalar esta unidad en lugares con techo alto (hasta 4,3 m).
El ventilador garantiza una distribución uniforme del aire y una temperatura regular en todo el ambiente.
La batería tiene una capa especial de resina acuosa para evitar sedimentos sucios.

Especificaciones
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW) 

    - SEER to 8,23 

    - SCOP to 5,05 

    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase 

    - Cooling range -15°C up to 52°C 

    - Self-cleaning system  


Especificaciones técnicas
  • Referenciasoffitto-UI-80-rm-ctp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)235
  • Ancho (mm)1270
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText