Publique sus productos
Arch Window Transaction Line System

Arch Window Transaction Line System

Traducido por Google,

Línea de transacción de estilo de arco TSS

La línea de transacción TSS estilo arco crea una amplia abertura que permite la propagación del sonido, a la vez que protege contra las líneas de tiro y ofrece una estética elegante. Mediante un recorte en la sección de la pared acristalada, se utiliza una ventana estilo arco más amplia, separada 3,8 cm (1½") de la sección principal de la pared acristalada. Se utiliza habitualmente en sucursales bancarias, recepciones y mostradores de atención al cliente.

Opciones

  • Disponible en acrílico, policarbonato y GCP.
  • Diseñado para uso en interiores
  • Canal con o sin clasificación disponible

Calificaciones

  • Niveles UL 1–5 (Acristalamiento)
  • Niveles UL 1–7 (Variedad de canales disponibles)

Estándares

  • UL 752: Norma para materiales resistentes a balas
  • NSI Z971-1984: Materiales de acristalamiento de seguridad para la construcción
  • ASTM C1036: Especificación estándar para vidrio plano
  • ASTM C1172: Especificación estándar para vidrio plano arquitectónico laminado
  • ASTM D4802: Especificación estándar para láminas de plástico acrílico de poli(metacrilato de metilo)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaarch-window-transaction-line-system
  • Familia de productoBullet Resistant Transaction Windows
  • Grupo de productosBullet Resistant Transaction Window
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla

Disponibilidad en regiones

Norteamérica