Publique sus productos
Speak Hole and Backer Transaction Line System

Speak Hole and Backer Transaction Line System

Traducido por Google,

La ventana de transacción con micrófono y panel posterior está diseñada para interiores y ofrece una solución económica para presupuestos ajustados. Incluye opciones como aluminio anodizado satinado o bronce oscuro, acero pintado o acero inoxidable con vidrio laminado y bandeja de efectivo empotrada. La transmisión de voz se realiza a través de un puerto acrílico de 15 cm con un panel posterior de 25 cm de gran tamaño.

OPCIONES

  • Disponible en acrílico, policarbonato y GCP.
  • Diseñado para uso interior
  • Canal con o sin clasificación disponible

NORMAS

  • Norma UL 752 para materiales resistentes a balas
  • Materiales de acristalamiento de seguridad para la construcción según la norma NSI Z971-1984.
  • Especificaciones estándar ASTM C 1036 para vidrio plano
  • Especificación estándar ASTM C1172 para vidrio plano arquitectónico laminado
  • Especificación estándar ASTM 4802 para láminas de plástico acrílico de poli(metacrilato de metilo)

CALIFICACIONES

  • Niveles UL 1-5 (Acristalamiento)
  • Niveles UL 1-7 (Variedad de canales disponibles)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspeak-hole-and-backer-transaction-line-system
  • Familia de productoBullet Resistant Transaction Windows
  • Grupo de productosSpeak Hole System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Security Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica