Publique sus productos
Thermal Framing System

Thermal Framing System

Traducido por Google,

El marco de aluminio antibalas TSS 650 Thermal está diseñado para alojar acristalamientos antibalas (policarbonato revestido de vidrio) de 3,2 cm a 6,4 cm de espesor. El sistema TSS 650 cuenta con rotura de puente térmico, lo que le permite cumplir tanto con los requisitos de resistencia balística como con los de aislamiento térmico. El aluminio extruido ha sido sometido a pruebas UL hasta el nivel 8.

OPCIONES
• Esmalte de 3,2 cm a 6,4 cm de espesor
• Acabado anodizado transparente
• Acabado anodizado en bronce oscuro
• El sistema mide 6 1/2” de ancho por 2 1/2” de alto
• Otras opciones de recubrimiento personalizadas disponibles bajo consulta.

CALIFICACIONES
• Nivel UL 3-8

NORMAS
• Norma UL 752 para materiales resistentes a balas
• Especificación estándar ASTM B209 para láminas y placas de aluminio y aleaciones de aluminio
• Especificación estándar ASTM B221 para barras, varillas, alambres, perfiles y tubos extruidos de aluminio y aleación de aluminio.

Especificaciones técnicas
  • Referenciathermal-framing-system
  • Familia de productoBullet Resistant Transaction Windows
  • Grupo de productosFraming System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Security Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica