Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
toto-usa-inc/products/81304a11-e05f-4ea3-b051-5b7fd62bd91c
Inicio
Categorías
Sanitarios
Inodoros
EP WASHLET®+ S550e Wall-Hung Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - Auto Flush
Disponible en Estados Unidos
TOTO USA Inc
Seguir
EP WASHLET®+ S550e Wall-Hung Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - Auto Flush
Traducido por Google,
Ver original
Paquete completo de inodoro suspendido con WASHLET y sistema de tanque de doble descarga en la pared.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination
Concealed supply connection for seamless installation
DYNAMAX TORNADO FLUSH® system, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean
Matte Silver Basic Round Push Plate
PREMIST® of the bowl before each use
Front and rear warm water washing with adjustable temperature and pressure controls
Heated seat with temperature control
Automatic air deodorizer
Warm air dryer
2 User Memory
Adjustable 15" - 19" mounting height
Saves up to 9" of floor space compared to standard floor mounted toilet
Support for up to 880 lbs.
Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit
1-pc blow molded polyethylene tank to prevent leaks
2" x 6" Polyethylene outlet included
Copper supply line with the WASHLET Connection
Auto Flush
Connect+ Washlet, Washlet, Wall-hung, 1.28 gpf, S550e,
residential
#MS
Matte Silver
Connect+ Washlet, Washlet, Wall-hung, 1.28 gpf, S550e,
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
CWT4283056CMFGA-ep-washlet-plus-s550e-wall-hung-toilet-128gpf-09gpf
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-09-09
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.totousa.com/ep-washlet-plus-s550e-wall-hung-toilet-128gpf-0.9gpf
Video tutorial
https://youtu.be/UNw3Sy4uP1Y
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Inodoros
Disponibilidad en regiones
Sudamerica
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
Productos similares
TOTO USA Inc
Promenade® Pedestal Lavatory 8 in mount
Descargar
TOTO USA Inc
EP™ Wall-Hung Toilet
Descargar
TOTO USA Inc
RP™ Wall-Hung Toilet
4.3
(
6
)
Descargar
TOTO USA Inc
Supreme® Pedestal Lavatory
4.4
(
9
)
Descargar
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Descargar
TOTO USA Inc
Commercial Wall-Hung Lavatory with Soap Dispenser Hole
Descargar