Publique sus productos
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - Slim Seat - New

Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - Slim Seat - New

Traducido por Google,
El aspecto moderno del inodoro Aquia IV de altura universal de 2 piezas presenta nuestra reconocida tecnología DYNAMAX TORNADO FLUSH® en una eficiencia ultra alta de 1.28/0.9 GPF. Este inodoro cuenta con nuestro esmalte de cerámica CEFIONTECT® que evita que los desechos y el moho se adhieran a las superficies de cerámica.
Especificaciones
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Universal Height

    Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome push-button included

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMS446234CEMFGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-universal-height-washlet-plus-connection-slim-seat-new
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Argentina
Estados Unidos
Bolivia
México
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guayana Francesa
Guyana
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela