Publique sus productos
Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection
Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection

    Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection

    Traducido por Google,
    Este elegante inodoro de una pieza cuenta con una taza alargada y una base con faldón. De diseño moderno, ofrece nuestro potente y eficiente sistema de descarga Tornado Flush (consulte el Dato útil a continuación). Altura universal
    Especificaciones
    • CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flush™ Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMS614124CEFG-carlyle-ii-one-piece-toilet-128-gpf-washlet-plus-connection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Estados Unidos
    Bolivia
    México
    Brasil
    Chile
    Colombia
    Ecuador
    Guayana Francesa
    Guyana
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Paraguay
    Perú
    Surinam
    Uruguay
    Venezuela