Publique sus productos
Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF
Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF

    Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF

    Traducido por Google,

    Redington representa una evolución moderna en el rendimiento diario, combinando un diseño limpio y arquitectónico con tecnologías avanzadas de descarga e higiene. Su forma monobloque totalmente cerrada crea una silueta suave y continua, visualmente refinada y de fácil mantenimiento. El sistema TORNADO FLUSH® está disponible en configuraciones de 1.28 y 1.0 GPF, ofreciendo un rendimiento potente y eficiente con resultados de limpieza uniformes. El esmalte cerámico CEFIONTECT® ayuda a prevenir la adherencia de residuos, manteniendo la taza limpia por más tiempo. Una taza alargada de altura universal con asiento SoftClose® mejora la comodidad. Redington es compatible con WASHLET+, lo que permite la integración perfecta de las tecnologías PREMIST® y EWATER+® para una experiencia de baño más higiénica y centrada en el bienestar.

    Especificaciones
        • Concealed supply connection for seamless installation
        • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
        • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
        • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean
        • Universal Height
        • Chrome plated trip lever
        • 12″ Rough-in
        • Elongated front bowl and WASHLET+ bidet seat set
        • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
        • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
        • Self-cleaning wand cleans itself inside and out before and after every use
        • CLEAN RESIN® keeps wand and seat cleaner, more hygienic, and effortless to maintain
        • Night light illuminates the side and the inside of the bowl
        • Auto flush available as upgrade for S7 or S7A models
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMW6723446CEFG-01-Redington-onepiece-toilet-128-gpf-with_S5_universal-height-washlet-plus-connection
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de productosAurora
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)626
    • Ancho (mm)382
    • Profundidad (mm)727
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)55.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Estados Unidos
    Bolivia
    México
    Brasil
    Chile
    Colombia
    Ecuador
    Guayana Francesa
    Guyana
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Paraguay
    Perú
    Surinam
    Uruguay
    Venezuela