El grifo sin contacto Standard-S presenta un diseño audaz y moderno y cumple con ADA. Cumpliendo con los estándares más rigurosos de ahorro de agua, este grifo puede funcionar con energía hidroeléctrica autogenerada o CA.
Especificaciones
The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)
Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution
Vandal resistant aerator housing
0.35 GPM aerated water-saving flow rate
Durable chrome plated spout body
ADA Compliant
Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)