Publique sus productos
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - New

Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - New

Traducido por Google,
El aspecto moderno del inodoro Aquia IV de 2 piezas y altura regular presenta nuestra reconocida tecnología DynaMax Tornado Flush® con una eficiencia ultra alta de 1.28/0.9 GPF. Este inodoro cuenta con nuestro esmalte de cerámica CEFIONTECT® que evita que los desechos y el moho se adhieran a las superficies de cerámica.
Especificaciones
  • DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set, less toilet seat

    Dual Flush operation

    Chrome push-button

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCST446CEMGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-new
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica