Publique sus productos
NEOREST® AS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® AS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traducido por Google,

El diseño lineal de NEOREST AS persigue la máxima sencillez para acentuar cualquier espacio moderno. El AS tiene una forma vanguardista que deja una impresión nítida cuando se ve desde cualquier ángulo. Sus líneas rectas y su presencia distintiva y digna realzan los espacios que son modernos y vanguardistas.

Especificaciones
    • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
    • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
    • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction ergonomic stick-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMS8551CUMFG-NEOREST-AS
  • Familia de productoWashlet
  • Grupo de productosWashlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)27
  • Ancho (mm)383
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica