Publique sus productos
Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl
Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl
Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl
Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl
Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl

    Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl

    Traducido por Google,
    Un diseño de dos piezas alargado y bellamente elegante. Cuenta con nuestro sistema TORNADO FLUSH® líder en la industria (vea SmartFact a continuación) y esmalte cerámico CEFIONTECT®, que crea una superficie de barrera de iones extraordinariamente suave para ayudar a mantener la taza más limpia con cada descarga. Altura universal.
    Especificaciones
    • TORNADO FLUSH® Flushing System

      Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

      360? Fully Skirted design

      ADA Compliant (See Spec Sheet details)

      Universal Height

      Two-piece decorative high profile toilet

      Elongated front Bowl with SoftClose® seat

      12" Rough-in less supply

      Chrome trip lever

      Nexus, 1G, Ultra-High Efficiency, Universal Height, WASHLET+

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      Nexus, 1G, Ultra-High Efficiency, Universal Height, WASHLET+
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMS442124CUFG-nexus-1g-two-piece-toilet-10-gpf-elongated-bowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica