Publique sus productos
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New

    Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New

    Traducido por Google,
    El aspecto moderno del inodoro Aquia IV de altura universal de 2 piezas presenta nuestra reconocida tecnología DYNAMAX TORNADO FLUSH® en una eficiencia ultra alta de 1.28/0.9 GPF. Este inodoro cuenta con nuestro esmalte de cerámica CEFIONTECT® que evita que los desechos y el moho se adhieran a las superficies de cerámica.
    Especificaciones
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

      CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

      Universal Height

      Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

      Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

      Quiet Flush

      Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

      Dual Flush operation

      Chrome push-button included

      12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

      Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMS446124CEMFGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-universal-height-washlet-plus-connection-new
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica