Publique sus productos
AP™ Wall-Hung Toilet

AP™ Wall-Hung Toilet

Traducido por Google,

Este elegante y moderno inodoro suspendido ofrece una taza alargada y un diseño con faldón, junto con nuestro poderoso sistema DYNAMAX TORNADO FLUSH®. Este inodoro suspendido ahorra un valioso espacio en baños más pequeños. Asiento SoftClose opcional. Altura universal.

Especificaciones
  • FEATURES

    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
    • Elongated Bowl
    • Skirted Design
    • Wall-Hung Toilet
    • Universal Height
    • Seat sold separately
    • Dual Flushing System, high efficiency
    • Adjustable 15" - 19" mounting height
    • Supports up to 880 lbs
    • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with waste outlet kit
    • Copper Supply line
    • Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte
Especificaciones técnicas
  • Referenciatoto-ct426cfg-wall-hung-toilet
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosAP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal de caudal
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica