Publique sus productos
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection

    Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection

    Traducido por Google,
    Combina diseño contemporáneo con innovaciones en estilo y conservación del agua. Emplea nuestro sistema de descarga Tornado (vea el Dato útil a continuación) y CEFIONTECT, una superficie de barrera de iones extraordinariamente suave para mantener la taza limpia por más tiempo. Altura universal.
    Especificaciones
    • Specially designed to accommodate a concealed connection WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      3-D Tornado Flushing System

      Concealed Trapway

      Chrome Trip Lever with Dual Flush Option

      Elongated Bowl with Soft Close seat

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush

      residential

      #01, #01-RH

      Cotton, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMS494124CEMFG-connelly-two-piece-toilet-128-gpf-and-09-gpf-elongated-bowl-with-seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica