Publique sus productos
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Traducido por Google,
    Este inodoro de una pieza de alto perfil es de transición y de estilo simple con una taza alargada moderna y nuestro sistema de descarga Tornado (vea el Dato útil a continuación) Fácil de instalar. Altura universal.
    Especificaciones
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever Included

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Skirted, ADA, Universal height

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Skirted, ADA, Universal height
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMS624124CEFG-legato-one-piece-toilet-128gpf-elongated-bowl-washlet-connection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica