Publique sus productos
NEOREST® NX2 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® NX2 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traducido por Google,

La sofisticada silueta elíptica del Inodoro Inteligente NEOREST NX2 está inspirada en la belleza simple y orgánica de un jarrón de barro arrojado a mano por un artesano en un torno de alfarero. El arte de estas curvas suaves y superficies lisas se encuentra en toda la nueva colección NEOREST. ACTILIGHT® es un esmalte especial combinado con luz limpia que trabajan juntos para eliminar fácilmente los desechos de la taza del inodoro. El sistema de limpieza ACTILIGHT® clean light está integrado en la tapa

Especificaciones
  • FEATURES

      • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
      • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
      • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
      • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
      • Auto open/close lid
      • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
      • ACTILIGHT® CLEAN LIGHT techology built into the lid
      • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
      • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
      • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
      • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
      • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
      • Heated seat with temperature control
      • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
      • Warm air dryer with five variable temperature settings
      • Automatic air deodorizer
      • Automatic and programmable energy saving systems
      • Multifunction ergonomic stick-style remote control
      • 4-users' personalized memory settings
      • Universal Height, ADA compliant
      • Night light
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMS903CUMFX-NEOREST-NX2
  • Familia de productoWashlet
  • Grupo de productosWashlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)27
  • Ancho (mm)383
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica