Publique sus productos
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    Traducido por Google,
    El diseño lineal de NEOREST AH persigue la máxima sencillez para acentuar cualquier espacio moderno. El AH tiene una forma vanguardista que deja una impresión nítida cuando se ve desde cualquier ángulo. Sus líneas rectas y su presencia distintiva y digna realzan los espacios que son modernos y vanguardistas.
    Especificaciones
    • 27-1/8"L x 15-3/16"W x 21-1/16"H

      TORNADO FLUSH® System

      CEFIONTECT® Ceramic Glaze

      ADA Compliant

      Universal Height

      Sleek, low profile one-piece skirted toilet with integrated cleaning & comfort function in the seat

      EWATER+® on wand and bowl

      Remote control operated

      Tornado flushing system can be operated by remote or by sensor operation

      Front & Rear warm water washing with temperature and intermittent pressure controls

      Automatic toilet seat can be opened/closed by remote or sensor operation

      Heated seat with temperature control

      Air Deodorizer

      Night light

      Warm Air Dryer function

      12" Rough-in

      Mounting and connection hardware included

      Remote Control and hanger included

      Neorest, AH, Ultra High-Efficiency, Washlet

      residential

      #01, #12

      Cotton, Sedona Beige

      Neorest, AH, Ultra High-Efficiency, Washlet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMS989CUMFG-neorest-ah-dual-flush-toilet-10-08-gpf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica