Publique sus productos
Neorest® 700H Dual Flush Toilet, 1.0 & 0.8 GPF

Neorest® 700H Dual Flush Toilet, 1.0 & 0.8 GPF

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
Un inodoro integrado con WASHLET tecnológicamente avanzado, este Neorest es una combinación verdaderamente notable de ecología y lujo. Cumpliendo con las necesidades de ADA y Diseño Universal, las personas de todas las edades y habilidades pueden disfrutar de todas las innovaciones de Neorest, incluido el sistema de descarga Tornado de TOTO, la tecnología eWater+, el control remoto, los modos de rociado que incluyen WonderSpin® y WonderWave®, la descarga automática y CEFIONTECT, un extraordinario superficie lisa con barrera de iones para ayudar a mantener el recipiente limpio por más tiempo.
Especificaciones
  • CEFIONTECT® ceramic glaze

    TORNADO FLUSH System

    Automatic Lid Opening and Closing & Automatic Flush

    Air Deodorizer & Heated Seat

    Remote Control Operated

    EWATER+ on wand and bowl

    Nightlight

    Skirted Design

    Universal Height

    ADA Compliant

    Rough-in 12"

    Neorest, One Piece Toilet, Bidet, Washlet, Dual Flush

    residential

    #01

    Cotton

    Neorest, One Piece Toilet, Bidet, Washlet, Dual Flush
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMS992CUMFG-neorest-700h-dual-flush-toilet-10-and-08-gpf-1
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica