Publique sus productos
Standard-S Touchless Faucet - 1.0 GPM

Standard-S Touchless Faucet - 1.0 GPM

Traducido por Google,
El grifo sin contacto Standard-S presenta un diseño audaz y moderno y cumple con ADA. Cumpliendo con los estándares más rigurosos de ahorro de agua, este grifo puede funcionar con energía hidroeléctrica autogenerada o CA.
Especificaciones
  • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)

    Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution

    Vandal resistant aerator housing

    1.0 GPM Laminar water-saving flow rate

    Durable chrome plated spout body

    ADA Compliant

    Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)

    Equipped with 1.0 GPM flow control. 0.18 GPC, 10 sec on-demand flow

    Mixing Valve options available. (See options above)

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Standard-S

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Standard-S
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT27S11-standard-s-touchless-faucet-10-gpm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica