Publique sus productos
Square Handshower 3 Mode
Square Handshower 3 Mode
Square Handshower 3 Mode

    Square Handshower 3 Mode

    Traducido por Google,
    Desarrollamos recientemente nuestras boquillas de ducha originales con gotas más grandes que las duchas convencionales. Grandes gotas de agua se balancean y fluyen con potencia, brindando una ducha estimulante y cómoda mientras ahorra agua. Para la ducha de mano, instalamos un interruptor al alcance de su mano que le permite cambiar fácilmente entre WARM SPA™/COMFORT WAVE™/ACTIVE WAVE™.
    Especificaciones
    • WaterSense® certified high-efficiency 1.75 GPM (6.6 LPM) handshower

      4-5/16" Multi-function Spray handshower

      Balanced COMFORT WAVE™ technology with wide coverage rinse & wash

      Rejuvenating ACTIVE WAVE™ technology for a strong, amplified wavy jet spray

      Bathing shower WARM SPA™ for a soothing body enveloping rinse

      One-Hand click button to switch between spray modes effortlessly

      Rubber nozzles to prevent limescale build-up

      Meets 2018 California water efficiency CEC regulations

      Shower hose sold separately

      Handshower, WaterSense, Comfort Wave, Warm Spa, Active Wave

      residential

      #CP, #PN, #BN

      Polished Chrome Finish, Polished Nickel, Brushed Nickel

      Handshower, WaterSense, Comfort Wave, Warm Spa, Active Wave
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTBW02015U4-square-handshower-3-mode
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica