Publique sus productos
Integrated EcoPower® Faucet

Integrated EcoPower® Faucet

Traducido por Google,
Verdaderamente una hazaña de diseño e innovación, el grifo integrado EcoPower funciona con energía hidráulica para un máximo ahorro de energía. Y con los controles integrados en el surtidor sobre la plataforma, el acceso para mantenimiento y control de temperatura es rápido y fácil.
Especificaciones
  • Operated entirely by hydropower. No external power source needed.

    Strategic location of sensor at tip of spout for instant response time.

    No wiring. Easy installation and low-cost maintenance.

    Controls integrated into the spout above the deck for easy access.

    0.5 GPM water-saving flow rate 

    California Green Code Compliant

    ADA Compliant

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Thermo mixing valve

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Thermo mixing valve
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTEL5LI15R-integrated-ecopower-faucet-1
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica