Publique sus productos
EcoPower® High-Efficiency Urinal Flush Valve Only - 0.5 GPF

EcoPower® High-Efficiency Urinal Flush Valve Only - 0.5 GPF

Traducido por Google,
Diseñado para no requerir electricidad o reemplazo de batería de rutina, la tecnología EcoPower es la combinación perfecta de operación manos libres, bajo mantenimiento, fácil instalación y ecología. Una versión especial de esta válvula de descarga funciona con sistemas de agua recuperada.
Especificaciones
  • 0.5 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time with no flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For urinal with 3/4" top spud inlet

    ADA compliant

    Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)

    EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)

    See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters

    Flush Valve, EcoPower, High-Efficiency

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    Flush Valve, EcoPower, High-Efficiency
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTEU1LAR-ecopower-high-efficiency-urinal-flush-valve-only-05-gpf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica