Publique sus productos
ZL Single-Handle Faucet - 1.2 GPM

ZL Single-Handle Faucet - 1.2 GPM

Traducido por Google,
Centrándonos en el producto y el flujo de agua, presentamos un grifo hermoso y vanguardista con un amplio flujo de agua. Brilla por su ausencia, un espacio de máximo lujo. Con solo 3 mm de grosor en los bordes, el grifo cuenta con una delgadez de clase mundial y una hermosa superficie pulida a mano.
Especificaciones
  • TOTO's Thinnest Stainless Steel Faucet

    WaterSense certified low-flow 1.2 GPM (4.5 LPM) Faucet

    Smooth handle control with Comfort Glide™ technology

    Diamond-Like Carbon (DLC) coated ceramic cartridge for ultimate durability

    Reflective mirror-like polished chrome finish

    Modern minimalist design accents the bathroom

    Metal pop-up drain assembly included

    WaterSense, Faucet, Single-handle, Comfort Glide, Stainless Steel

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    WaterSense, Faucet, Single-handle, Comfort Glide, Stainless Steel
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTLP02301U-zl-single-handle-faucet-12-gpm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica