Publique sus productos
NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF

NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF

Traducido por Google,

Un diseño de dos piezas alargado y bellamente elegante. Cuenta con nuestro sistema TORNADO FLUSH® líder en la industria (vea SmartFact a continuación) y esmalte cerámico CEFIONTECT®, que crea una superficie de barrera de iones extraordinariamente suave para ayudar a mantener la taza más limpia con cada descarga. Altura universal.

Especificaciones
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® system, high-efficiency (1.28 GPF/4.8 LPF)

    • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces

    • Specially designed to accommodate a WASHLET®+

    • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean

    • Universal Height

    • Elongated front bowl and seat

    • 12" Rough-in

    • Chrome plated trip lever

Especificaciones técnicas
  • Referenciatoto-cst442cefg-close-coupled-toilet-nexus
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosNexus®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal de caudal
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Argentina
Estados Unidos
Bolivia
México
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guayana Francesa
Guyana
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela