Publique sus productos
RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

Traducido por Google,

Debido a que está montado en la pared, este inodoro ocupa menos espacio en el piso, lo que le da a su baño una sensación más abierta y lo hace más fácil de limpiar. Diseño moderno, con nuestro sistema DYNAMAX™ TORNADO FLUSH (ver Smartfact a continuación). Altura universal.

CARACTERISTICAS:

  • Sistema DYNAMAX TORNADO FLUSH de alta eficiencia (1,28/0,9 GPF)
  • Esmalte cerámico CEFIONTECT®: evita que los desechos y el moho se adhieran a las superficies cerámicas
  • Altura Universal
  • Recipiente frontal en forma de D
  • Doble descarga de alta eficiencia (descarga promedio 1.03 GPF)
  • Altura de montaje ajustable de 15" a 19"
  • Ahorra hasta 9" de espacio en el piso en comparación con el inodoro estándar montado en el piso
  • Soporta hasta 880 libras.
  • Instalación comercial de 2" x 6" o residencial opcional con montantes de pared de 2" x 4" con kit de desagüe
  • Línea de suministro de cobre
  • Incluye placa de empuje YT930#WH o YT930#MS

Especificaciones técnicas
  • Referenciatoto-cwt447247cmfg
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosRP™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal de caudal
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica