Publique sus productos
ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

Traducido por Google,

Centrándonos en el producto y el flujo de agua, presentamos un grifo hermoso y vanguardista con un amplio flujo de agua. Brilla por su ausencia, un espacio de máximo lujo. Con solo 3 mm de grosor en los bordes, el grifo cuenta con una delgadez de clase mundial y una hermosa superficie pulida a mano.

CARACTERISTICAS:

  • El grifo de acero inoxidable más delgado de TOTO
  • Grifo de flujo bajo certificado WaterSense de 1,2 GPM (4,5 LPM)
  • Control suave del mango con tecnología Comfort Glide™
  • Cartucho de cerámica con revestimiento de carbono similar al diamante (DLC) para una máxima durabilidad
  • Acabado de cromo pulido reflectante tipo espejo.
  • El diseño minimalista moderno acentúa el baño.
  • Ensamblaje de drenaje emergente de metal incluido


Especificaciones técnicas
  • Referenciatoto-tlp02304u
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosZL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica