Publique sus productos
Oberon Showerhead 1.75 GPM

Oberon Showerhead 1.75 GPM

Traducido por Google,
El diseño pulido del nuevo cabezal de ducha Oberon con un precio asequible lo hace perfecto para proyectos de hospitalidad o multifamiliares. Oberon está disponible en caudal bajo de 2,0 gpm o ultrabajo de 1,75 gpm. El 1.75 gpm cumple con los requisitos de CEC.
Especificaciones
  • WaterSense certified low-flow 1.75 gpm (6.6 LPM)

    Air injected AeroJet™ technology

    Enhanced flow trajectory for expanded surface coverage

    Single-spray showerhead

    Rubber nozzles to prevent limescale build up

    G 1/2" thread connection compatible w/1/2" NPT

    Shower arm sold separately

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTS360A17-oberon-showerhead-175-gpm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica