Los muros verdes se pueden construir como elementos independientes para su uso como recintos, cercas, cortavientos, pantallas visuales, componentes de sombra, perímetros de techos e incluso para la agricultura urbana. Hay varios beneficios importantes al diseñar y usar Greenscreen.
Horizontal: tamaño estándar o personalizado Los paneles de enrejado de pantalla verde se pueden montar en la parte superior o entre una estructura de soporte de acero superior, lo que brinda una sensación de luz y apertura hasta que las vides maduran y crean un área de descanso fresca y sombreada.
El panel de enrejado Greenscreen está fabricado con un sistema de armazón de alambre soldado continuo que crea una profundidad de tres pulgadas con capacidades estructurales únicas para el montaje y la fijación. El diseño tridimensional único del panel de enrejado no necesita mantenerse en tensión cuando los componentes de montaje y modulares se pueden apilar para crear instalaciones altas. Los paneles de pantalla verde se pueden orientar horizontalmente y abarcar hasta diez pies en aplicaciones de cercas, lo que reduce significativamente los costos de postes estructurales en comparación con otros sistemas de cercas.
Las enredaderas y otros tipos de plantas que se utilizan para los diseños de paredes verdes independientes se benefician del soporte adicional de la construcción tridimensional Greenscreen que proporciona un soporte prácticamente continuo para las plantas, espacio adecuado para el desarrollo de las plantas hasta la madurez y un espacio de cultivo cautivo.
Adjunto: Greenscreen tiene una colección completa de accesorios de montaje en pared necesarios disponibles en acabados de pintura en polvo a juego. Este sistema de clips brinda flexibilidad para aumentar el espacio entre la superficie de montaje y el panel de enrejado para acomodar elementos estructurales, conductos, componentes de drenaje y otras condiciones de superficie irregular.
Diseño: Las características estructurales únicas del panel Greenscreen rígido aumentan la capacidad de luz para las consideraciones de unión porque la estructura de la armadura de alma es integral y no intermitente. Para cargas de viento especiales superiores a 90 mph o condiciones excepcionales de carga de hielo y carga de viento, tenemos la experiencia y la ingeniería para ayudar con los requisitos de diseño especiales. Los paneles modulares pueden alinearse entre estructuras, montarse detrás o delante de postes y columnas.
Greenscreen tiene dos molduras de borde opcionales disponibles para usar como acento visual, para usar como una tira de cierre adyacente al tráfico peatonal, para un borde de recorte para el mantenimiento de la planta y con paneles que están diseñados en formas únicas o cortados en ángulos.
Hay cinco acabados de pintura en polvo estándar disponibles para Greenscreen y accesorios de fijación:
Al ponerse en contacto con Greenscreen, trabajará con un equipo altamente capacitado con experiencia en arquitectura, construcción y arquitectura paisajista que puede ayudarlo con las inquietudes de diseño e ingeniería de valor o responder preguntas específicas relacionadas con su proyecto. Los gerentes de proyecto lo guiarán a través de las fases de estimación, pedido, fabricación, entrega e instalación para que sus proyectos se entreguen a tiempo y dentro del presupuesto. Planos de taller CAD, ingeniería y BIM disponibles, junto con pautas de selección de plantas, sugerencias de mantenimiento y resúmenes de investigación. Los elementos son simples... ¡las posibilidades son infinitas!
Herramientas de diseño
Greenscreen tiene disponible un catálogo actualizado con toda la información técnica que necesitas para diseñar y concretar muros de fachada verde en proyectos.
La selección adecuada de material vegetal es fundamental para el éxito a largo plazo de su proyecto de pared de fachada verde y una lista de plantas recomendadas basada en el nuevo mapa de zonas de resistencia del USDA está disponible para su referencia.
Con más de 7000 instalaciones en todo el mundo, Greenscreen tiene la experiencia y el conocimiento que necesita para educar a los clientes sobre las paredes de fachadas verdes. Más de 175 estudios de casos de mercado verticales están disponibles para incluir en la presentación de su cliente.
Como fabricante de productos, Greenscreen respalda el compromiso y la visión de los profesionales del diseño para incorporar prácticas de construcción respetuosas con el medio ambiente y de bajo impacto y promover principios de diseño sostenible al proporcionar revisiones críticas de las contribuciones crediticias a los programas LEED y SITES™, incluida una Declaración de contenido reciclado descargable.
Herramientas de educación continua
En un esfuerzo por ayudar a ampliar el conocimiento de nuestros socios de diseño, Greenscreen Education Series - Research Reviews presenta una serie de informes compuestos como resúmenes sobre temas importantes respaldados por esfuerzos de investigación internacionales.
Las unidades de educación continua (CEU) acreditadas se pueden obtener de AEC Daily, la Universidad de Hanley Wood y el Centro de educación continua de McGraw Hill Construction, así como el Libro blanco de Consideraciones para el diseño avanzado de fachadas verdes disponible en nuestro sitio web.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |
Puerto Rico |