Publique sus productos
Greenscreen:  Freestanding green facade/trellis
Tournesol

Greenscreen: Freestanding green facade/trellis

3.5 de 5 estrellas3.5(17 reseñas)
Traducido por Google,

Los muros verdes se pueden construir como elementos independientes para su uso como recintos, cercas, cortavientos, pantallas visuales, componentes de sombra, perímetros de techos e incluso para la agricultura urbana. Hay varios beneficios importantes al diseñar y usar Greenscreen.

El panel de enrejado Greenscreen está fabricado con un sistema de armazón de alambre soldado continuo que crea una profundidad de tres pulgadas con capacidades estructurales únicas para el montaje y la fijación. El diseño tridimensional único del panel de enrejado Greenscreen no necesita tensión durante el montaje y los componentes modulares se pueden apilar para crear instalaciones altas. Los paneles de pantalla verde se pueden orientar horizontalmente y abarcar hasta diez pies en aplicaciones de cercas, lo que reduce significativamente los costos de postes estructurales en comparación con otros sistemas de cercas.

Independiente: El enrejado independiente Greenscreen cuenta con paneles orientados vertical u horizontalmente. Nuestros documentos de opciones de montaje independiente muestran detalles para el montaje típico de panel horizontal, vertical y curvo. Las aplicaciones independientes requieren la consideración de la carga del viento y las condiciones del suelo que afectan la longitud del empotramiento del poste y el tamaño de la base. Cuando se montan verticalmente, los paneles se pueden colocar en voladizo en la dirección de la armadura hasta aproximadamente el 30 % de su longitud individual. Para aplicaciones independientes más grandes que exceden las dimensiones de una configuración de cerca de enrejado simple, los paneles Greenscreen generalmente se unen a una forma estructural diseñada. Además de nuestro panel plano, nuestro panel Crimped-to-Curve se puede usar en aplicaciones independientes; es rígido, apilable y se puede fabricar en incrementos de radio de 4 a 12'.

Las enredaderas y otros tipos de plantas que se utilizan para los diseños de paredes verdes independientes se benefician del soporte adicional de la construcción tridimensional Greenscreen que proporciona soporte continuo para las plantas, espacio adecuado para el desarrollo de las plantas hasta la madurez y un espacio de cultivo cautivo.

Adjunto: Greenscreen tiene una colección completa de hardware de montaje diseñado disponible en acabados de pintura en polvo a juego. El sistema de clip está diseñado para funcionar con material de poste de 3" que coincida con la profundidad del panel, pero se adapta fácilmente a una amplia variedad de condiciones de montaje y materiales de poste.

  • 5133R-Clip a presión: se monta en un lado del panel y en la superficie del poste
  • Clip 5141-C: para uso con plafones que tienen molduras en el borde de conexión


Los postes de acero están disponibles en nuestra fábrica en redondos o cuadrados de 3" con acabados a juego.

Diseño: Las características estructurales únicas del panel Greenscreen rígido aumentan la capacidad de luz para las consideraciones de unión porque la estructura de la armadura de alma es integral y no intermitente. Para cargas de viento especiales superiores a 90 mph o condiciones excepcionales de carga de hielo y carga de viento, tenemos la experiencia y la ingeniería para ayudar con los requisitos de diseño especiales. Los paneles modulares pueden alinearse entre estructuras, montarse detrás o delante de postes y columnas.

Greenscreen tiene dos molduras de borde opcionales disponibles para usar como acento visual, para usar como una tira de cierre adyacente al tráfico peatonal, para un borde de recorte para el mantenimiento de la planta y con paneles que están diseñados en formas únicas o cortados en ángulos.

  • 5104-Moldura de canal de acero: una tapa de borde en forma de canal continuo que también controla el crecimiento de las plantas. Evite el uso en el borde inferior, donde se podría acumular agua.
  • Moldura de borde de acero 5105: una moldura de borde abierto que proporciona una superficie de corte excelente


Hay cinco acabados de pintura en polvo estándar disponibles para Greenscreen y accesorios de fijación:

  • Disponible en negro, verde, plata, blanco, bronce y colores personalizados.


Al ponerse en contacto con Greenscreen, trabajará con un equipo altamente capacitado con experiencia en arquitectura, construcción y arquitectura paisajista que puede ayudarlo con las inquietudes de diseño e ingeniería de valor o responder preguntas específicas relacionadas con su proyecto. Los gerentes de proyecto lo guiarán a través de las fases de estimación, pedido, fabricación, entrega e instalación para que sus proyectos se entreguen a tiempo y dentro del presupuesto. Planos de taller CAD, ingeniería y BIM disponibles, junto con pautas de selección de plantas, sugerencias de mantenimiento y resúmenes de investigación. Los elementos son simples... ¡las posibilidades son infinitas!

Herramientas de diseño
Greenscreen tiene disponible un catálogo actualizado con toda la información técnica que necesitas para diseñar y concretar muros de fachada verde en proyectos.

La selección adecuada de material vegetal es fundamental para el éxito a largo plazo de su proyecto de pared de fachada verde y una lista de plantas recomendadas basada en el nuevo mapa de zonas de resistencia del USDA está disponible para su referencia.

Con más de 7000 instalaciones en todo el mundo, Greenscreen tiene la experiencia y el conocimiento que necesita para educar a los clientes sobre las paredes de fachadas verdes. Más de 175 estudios de casos de mercado verticales están disponibles para incluir en la presentación de su cliente.

Como fabricante de productos, Greenscreen respalda el compromiso y la visión de los profesionales del diseño para incorporar prácticas de construcción respetuosas con el medio ambiente y de bajo impacto y promover principios de diseño sostenible al proporcionar revisiones críticas de las contribuciones crediticias a los programas LEED y SITES™, incluida una Declaración de contenido reciclado descargable.

Herramientas de educación continua
En un esfuerzo por ayudar a ampliar el conocimiento de nuestros socios de diseño, Greenscreen Education Series - Research Reviews presenta una serie de informes compuestos como resúmenes sobre temas importantes respaldados por esfuerzos de investigación internacionales.

Las unidades de educación continua (CEU) acreditadas se pueden obtener de AEC Daily, la Universidad de Hanley Wood y el Centro de educación continua de McGraw Hill Construction, así como el Libro blanco de Consideraciones para el diseño avanzado de fachadas verdes disponible en nuestro sitio web.

Especificaciones
  • G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 5 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    PART 2 - PRODUCTS
    2.1 SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
    A. The welded wire panel plant support system and accessories shall have completed an ISO
    Compliant 14040/44, third party verified Life Cycle Assessment (LCA).
    2.2 ACCEPTABLE MANUFACTURER
    A. Greenscreen, 725 S. Figueroa St. Suite 1825, Los Angeles, CA 90017; Tel: 1-800-450-3494;
    sales@greenscreen.com, www.greenscreen.com.
    2.3 PANELS
    A. Panels shall be rigid, three dimensional welded wire grid fabricated of 14 gage galvanized steel
    wire.
    1. Metallic-Coated Steel Wire: Welded-wire, galvanized in accordance with ASTM A641.
    B. Face Grid: Wires shall be welded at each intersection to form a 2 x 2 inch face grid on the front
    and back of panels,
    C. Trusses: Face grids shall be separated by bent wire trusses spaced at 2-inch centers and welded
    to front and back face grids at each truss apex.
    D. Thickness: [3 inches.] [As shown on Drawings.]
    E. Length and Width: As indicated on the Drawings.
    F. Tolerance: 1/8 inch in width and 1/8 inch in length.
    2.4 ACCESSORIES
    A. Trim:
    1. Fabricate from 20-gage ASTM A879 galvanized steel.
    2. Types:
    a. Channel Trim: Thickness of panel x ½ inch legs.
    b. Angle Trim: ½ inch x ½ inch legs.
    3. Locations:
    a. As indicated on the Drawings.
    B. Clips and Straps: Provide manufacturer’s standard types of clips and straps suitable for mounting
    conditions. Fabricate from ASTM A879 galvanized steel. Adjustable clips shall have ¼ inch
    diameter 18-8 stainless steel bolt, washer, and nut.
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 6 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Plastic Spacers: Provide ½ inch thick black Ultra High Molecular Weight polyethylene (UHMW)
    washers [to hold clips away from mounting surface].
    D. Fence Posts: 3-inch [2-7/8” OD ASTM A500] [square ASTM A500, Grade B] steel tube. The
    steel strip used in the manufacture of the post shall conform to ASTM A1011. Minimum yield
    strength shall be 45,000 psi. [Provide steel post caps.] Overall post length shall be as indicated
    on the Drawings.
    E. Fasteners for Mounting Clips to Fence Posts: Self drilling, self tapping hex washer head screws,
    with strength of Type 410 stainless steel, and corrosion resistance of Type 304 stainless steel.
    F. Fasteners for Attachment to Structure Pull Out Value:
    1. To Concrete or Masonry: [480 lbs.].
    2. To Structural Steel: [480 lbs.].
    3. To Light-Gage Steel Framing: [480 lbs.].
    4. To Wood Framing: [480 lbs.].
    G. Planter: [__________________________________________.]
    2.5 FABRICATION
    A. Cut to size.
    B. Weld trim to panels and grind smooth exterior surfaces of welds.
    C. Curved Panels: All curved panels shall be fabricated in the factory using approved “Cut-to-
    Curve” or “Crimped-to-Curve” procedures as recommended by manufacturer for diameter of
    curve and conditions of use prior to application of powder coat finish to ensure that all wire edges
    are coated and protected. The use of “Cut-to-Curve” or “Crimped-to-Curve” fabrication technique
    is dependent on the specific radius and the direction of the curve relative to the flat panel layout.
    2.6 FINISH
    A. Metal components (except fasteners) shall receive commercial grade finish system after
    fabrication.
    B. Finish System:
    1. Pretreat with general purpose, alkaline, water based cleaner / degreaser applied at 240
    degrees F.
    2. Prime with fusion bond epoxy powder coat.
    3. Topcoat with [TGIC] polyester or polyester-urethane powder coat with a minimum total
    dry film thickness of not less than [6 mils (0.15 mm)].
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 7 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Salt Spray Resistance: Finish shall remain rust free when tested 1680 hours in accordance with
    ASTM B117.
    D. Finish and Color: [Textured Green.] [Textured Black.] [Silver.] [Bronze.] [Terra] [Gloss
    White.] [Color selected by [Architect] from manufacturer’s standards.] [RAL [Classic]
    [Design] color [__________].] [Custom color to match [__________].]
    E. Touch-Up Paint: Provide high quality, exterior-grade spray paint suitable for conditions of use.
    2.7 WARRANTY
    A. Standard 1 year warranty is available from the date of substantial completion or 18 months from
    the date of shipment, whichever comes first. Greenscreen warrants against defects in
    workmanship and materials that would result in failure under intended application and use as
    exterior fabricated wall grillage. “Failure” is defined as structural failure of the wire of sufficient
    incidents in any panel that would result in the panel not performing in a structural or safe manner
    under the intended application and use. Installation is excluded. Contact Greenscreen for further
    information, and extensions.
    2.8 MISCELLANEOUS MATERIALS
    A. Concrete: Refer to Section 03 30 00, CAST-IN-PLACE CONCRETE.
    B. Concrete: Normal-weight, air-entrained, ready-mix concrete with a minimum 28-day
    compressive strength of 3000 psi (20 MPa), 3-inch (75-mm) slump, and 1-inch (25-mm)
    maximum aggregate size [ or dry, packaged, normal-weight concrete mix complying with
    ASTM C 387 mixed with potable water according to manufacturer's written instructions].

Especificaciones técnicas
  • Referenciagreenscreen-straight
  • Familia de productoPlanting Accessories
  • Grupo de productosElements
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
  • Número OmniClass23-11 27 13
  • Título OmniClass Planting Accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México
Puerto Rico