Publique sus productos
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
    Tournesol

    Montara Water Features

    Traducido por Google,

    Fuentes de agua de Montara en GFRC - Hormigón ligero

    Las fuentes Montara ofrecen una presencia tranquila y burbujeante, añadiendo movimiento, sonido y reflejo a los espacios exteriores. Diseñadas para instalación permanente, cada unidad incluye un lavabo independiente con plomería integrada e iluminación LED. La versión individual incluye un burbujeador e iluminación LED, la doble incluye dos burbujeadores e iluminación LED, y la triple incluye tres burbujeadores e iluminación LED. La colección Montara también incluye jardineras, bancos lineales y plataformas que, en conjunto, realzan cualquier espacio comercial o residencial.

    • Efecto burbujeante relajante con iluminación LED integrada
    • Placas de anclaje de acero inoxidable
    • Lavabo, bandeja y cuenco de GFRC con depósito autónomo y chorro
    • Cableado y plomería para uso comercial en exteriores.
    • Coordine con plataformas, jardineras y bancos de Montara.
    • Disponible solo en texturas Sandblast o Travertino
    Especificaciones
    • G U I D E  S P E C I F I C A T I O N
      Guide Specification Updating

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMontara-water-features
    • Familia de productoMontara Collection
    • Grupo de productosMontara Water Features
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniClass Planters