Publique sus productos
Urban Round
Urban Round
    Tournesol

    Urban Round

    Traducido por Google,

    Fibra de vidrio FRP | Hormigón ligero (GFRC)

    Elegantes, sencillas y de proporciones elegantes, las jardineras redondas Urban realzan los diseños modernos. Disponibles en fibra de vidrio FRP y hormigón GFRC, están diseñadas para ser duraderas a pesar de su bajo peso, incluso en lugares con mucho tráfico.

    • Se coordina con nuestros productos de riego por autorriego en contenedores.
    • Las jardineras de fibra de vidrio FRP y hormigón GFRC liviano están diseñadas para ser duraderas a pesar de su bajo peso.
    • Jardineras GFRC fabricadas con orificios de drenaje, orificios de drenaje FRP a pedido
    • Tamaños redondos de 18” a 72”, con personalización disponible
    Especificaciones
    • Guide Specifications - See Download files for:
      GFRC Planter Guide Specification.doc
      or
      FRP Planter Guide Specification.doc

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaurban-round
    • Familia de productoUrban Collection
    • Grupo de productosUrban Planters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniClass Planters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Puerto Rico