Publique sus productos
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
    Tournesol

    Zena Collection

    Traducido por Google,

    GFRC - Hormigón ligero

    Zena tiene un diseño pronunciado y muy cónico; su hormigón GFRC liviano es duradero para lugares de mucho tránsito pero lo suficientemente liviano como para moverlo. Con un borde ancho y una cintura angosta, estas jardineras se pueden usar como puntos focales y agregar un estilo elegante a las áreas urbanas.

    • Jardineras de hormigón GFRC ligeras diseñadas para ser duraderas a pesar de su bajo peso.
    • Se combina con nuestros productos de riego por contenedores con autorriego.
    • Orificios de drenaje estándar
    • Tamaños de jardineras redondas desde 24” hasta 60”
    Especificaciones
    • Guide Specifications - See Download files for: GFRC Planter Guide Specification.doc

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazena-collection
    • Familia de productoZena Collection
    • Grupo de productosZena Planters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniClass Planters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Puerto Rico