Publique sus productos
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
    Cavatorta

    COPERPLAX - Rete Anticaduta

    Traducido por Google,

    COPERPLAX - La malla anticaída certificada

    Malla electrosoldada y recubierta de pvc con triple orillo en cada extremo. Tanto los alambres transversales como los longitudinales son rectos y galvanizados en caliente. El recubrimiento de PVC obtenido mediante el exclusivo proceso de sinterización Galvaplax fue desarrollado por Cavatorta.

    El uso está destinado a la protección contra el riesgo de caída durante las operaciones de mantenimiento de cubiertas de edificios industriales/agrícolas. La malla Coperplax se comercializa en rollos de 25 m, colocados sobre palets de 9 rollos cada uno, envueltos en film de polietileno reciclable.

    Coperplax, el primer y único sistema de protección anticaída permanente, está certificado por ITC con Acuerdo Técnico n° 650/19 del 29.10.2019 .

    Especificaciones
    • MESH: Electro welded
      MESH: Differentiated
      N°3 WIRE SELVEDEGES
      COATING:  Zinc and Ecoscor ® environmentally friendly PVC
      Ø WIRES: 2 mm
      ROLL LENGTH: 25 mt
      APPLICATIONS: Certified system of anti-falling protection for zenith skylights
      SYSTEM CERTIFICATION: I.T.C.-C.N.R. n. 650/19

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCoperplax
    • Familia de productoFALL PROTECTION SYSTEM
    • Grupo de productosANTI-FALLING MESH
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Código Uniclass 2015EF_75_50
    • Descripción Uniclass 2015Safety and protection

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica África