La estación de reciclaje Ridge, con su expresión especial, se convierte en una característica diferente e interesante en oficinas y espacios públicos. Juntos, Ridge crea la sensación de un horizonte de ciudad y se puede colocar favorablemente en el medio de una habitación.
Un detalle interior, no solo una estación de reciclaje
Como Ridge tiene un acabado igualmente alto en todos los lados, tiene la esencia de un detalle interior, no solo una estación de reciclaje. Detalles como los bordes exteriores biselados y una ligera distancia entre el marco y la parte superior muestran una sensación de calidad y detalle.
Reciclaje fácil: personalícelo según sea necesario
Una construcción muy estable que está construida en MDF de 22 mm y lacada en 11 colores estándar. Ridge está disponible en dos versiones de diseño personalizado, una para cubos de basura y otra para colgar bolsas. La rampa de acero inoxidable para facilitar el acceso a un cubo de basura de 140 litros no solo es un detalle práctico, sino también una parte del diseño que destaca. Ambos se vacían fácilmente con las bisagras aximadas de la puerta, apertura de 180°. Nos hemos asegurado de que, como estándar incl. en cada Ridge, siempre hay una rampa, una alfombrilla de goma y pies ajustables, para un uso y reciclaje extra suaves.
Ridge también está disponible en dos alturas, baja y alta. Lo que distingue bajo y alto es la pendiente del marco superior. Ridge se puede pedir con 8 símbolos de reciclaje diferentes, según el propósito y el desecho.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Norteamérica |
|---|---|
Åland | Canadá |
Albania | Estados Unidos |
Alemania | |
Andorra | |
Austria | |
Bélgica | |
Bielorrusia | |
Bosnia-Herzegovina | |
Bulgaria | |
Chipre | |
Ciudad del Vaticano | |
Croacia | |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Gibraltar | |
Grecia | |
Guernsey | |
Hungría | |
Irlanda | |
Isla de Man | |
Islandia | |
Islas Faroe | |
Italia | |
Jersey | |
Letonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Luxemburgo | |
Macedonia del Norte | |
Malta | |
Moldavia | |
Mónaco | |
Montenegro | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Rusia | |
San Marino | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza | |
Svalbard y Jan Mayen | |
Ucrania |