Publique sus productos
OVER-WALL Conjunto de grifo termostático mural Over‑wall de 2 vías para ducha
OVER-WALL Conjunto de grifo termostático mural Over‑wall de 2 vías para ducha
    TRES

    OVER-WALL Conjunto de grifo termostático mural Over‑wall de 2 vías para ducha

    Grifo termostático de ducha mural de 2 vías.

    • Con desviador integrado en el regulador de caudal.
    • Maneta redonda.
    • Cabezal de ducha ajustable de acero inoxidable: Ø300 mm.
    • Soporte ajustable y deslizante para la ducha de mano.
    • Ducha de mano antical: Ø110 mm (3 funciones).
    • Manguera satinada.
    Especificaciones
    • Clasificación

      • Código UNSPSC: 30181700
      • Nombre UNSPSC: Grifos o llaves

      Materiales

      • Material del grifo: Latón con bajo contenido de plomo
      • Material de la ducha de mano: ABS
      • Material del cabezal de ducha: Acero inoxidable

      Especificaciones técnicas

      • Caudal (l/min): 12
      • Elemento de conexión: G1/2""
      • Grupo acústico: I

      Cartuchos y Repuestos

      • Referencia del cartucho (repuesto): 29916832
      • Cartucho de larga duración

      Características

      • Resistente a la corrosión

      Acabados disponibles

      • 19039314 — Cromo
      • 19039314NM — Negro mate
      • 19039314AC — Acero
      • 19039314KMB — Bronce negro
      • 19039314OM — Oro mate de 24 quilates
      • 19039314OPM — Oro rosa mate de 24 quilates
      • 19039314BM — Blanco mate
      • 19039314CA — Dorado Cava
      • 19039314GR — Grafito
      • 19039314VO — Volcánico
    Especificaciones técnicas
    • Referencia19039314
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1090
    • Ancho (mm)335
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves