Publique sus productos
Trespa® Meteon® Uni Colours A0402 Pale Yellow- Satin Exterior panels / cladding
Trespa

Trespa® Meteon® Uni Colours A0402 Pale Yellow- Satin Exterior panels / cladding

Traducido por Google,

Laminados compactos decorativos de alta presión en diversos espesores para exteriores. Láminas compuestas por capas de fibras naturales (papel y/o madera) impregnadas con resinas termoendurecibles y una o más capas superficiales en una o ambas caras, con colores o diseños decorativos.

Se añade una capa superior transparente a las capas superficiales y se cura mediante la exclusiva tecnología interna de Trespa, Electron Beam Curing (EBC), para mejorar las propiedades de protección contra la intemperie y la luz.

Estos componentes se unen entre sí mediante la aplicación simultánea de calor y alta presión específica para obtener un material cerrado homogéneo con mayor densidad y superficie decorativa integral.

Especificaciones
  • Trespa® Meteon® – Premium Exterior Facade PanelsOffers compelling aesthetics with a wide range of colours, textures and finishes.Designed for durability, resisting harsh weather, UV exposure, and impact.Ideal for ventilated façade systems, balconies, and sunblind solutions.Available in collections like Lumen, Metallics, Focus, Naturals, Wood Decors, and Uni Colours.Easy to maintain and colour-stable surfaces.


    Satin

    Featuring a slight lustre, this highly usable finish has a subtle eggshell quality that imparts a warm effect.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatrespa-meteon-uni-colours-a0402-pale-yellow-satin-13754
  • Familia de productoExterior panels
  • Grupo de productosTrespa® Meteon® Uni Colours
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-15
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica