Publique sus productos
Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T3773 Pastel Green- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T3773 Pastel Green- Crystal Matt Interior panels

Traducido por Google,

Laminados compactos decorativos de alta presión de 16 mm y 20 mm de espesor para soluciones de superficies científicas en interiores. Láminas compuestas por capas de fibras de madera impregnadas con resina termoendurecible a base de lignina y una o varias capas superficiales en una o ambas caras, con colores o diseños decorativos.

Se añade una capa superior transparente a la(s) capa(s) superficial(es) y se cura mediante la tecnología propia de Trespa, el curado por haz de electrones (EBC).

Estos componentes se unen mediante la aplicación simultánea de calor y alta presión específica para obtener un material homogéneo y cerrado con mayor densidad y una superficie decorativa integral.

Especificaciones
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatrespa-toplab-plus-align-uni-colours-t3773-pastel-green-crystal-matt-14261
  • Familia de productoInterior panels
  • Grupo de productosTrespa® Toplab® Plus Align Uni Colours
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-16
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento