Publique sus productos
Trespa® Toplab® Vertical Metallics KM5102 Urban Grey- Satin Interior panels
Trespa® Toplab® Vertical Metallics KM5102 Urban Grey- Satin Interior panels
    Trespa

    Trespa® Toplab® Vertical Metallics KM5102 Urban Grey- Satin Interior panels

    Traducido por Google,

    Laminados compactos decorativos de alta presión en diversos espesores para uso interior. Láminas compuestas por capas de fibras naturales (papel y/o madera) impregnadas con resinas termoendurecibles y una o varias capas superficiales en una o ambas caras, con colores o diseños decorativos.

    Se añade una capa superior transparente a la(s) capa(s) superficial(es) y se cura mediante la tecnología propia de Trespa, el curado por haz de electrones (EBC), para mejorar las propiedades de la superficie.

    Estos componentes se unen mediante la aplicación simultánea de calor y alta presión específica para obtener un material homogéneo y cerrado con mayor densidad y una superficie decorativa integral.

    Especificaciones
    • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.

      Trespa® TopLab® Vertical Metallics panels feature a directional coloured surface.


      TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatrespa-toplab-vertical-metallics-km5102-urban-grey-satin-14081
    • Familia de productoInterior panels
    • Grupo de productosTrespa® Toplab® Vertical Metallics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento