Publique sus productos
TRIA - ISN 1
TRIA

TRIA - ISN 1

Traducido por Google,
Puerta batiente de una hoja con marco de acero electrozincado (espesor 1,5 mm), conformado en frío y construcción mediante soldadura. Una junta de sellado periférica de goma está incrustada en el marco. La hoja, con canto tope en los tres lados del marco, está formada por dos paneles de acero electrocincado, de 1 a 1,5 mm de espesor, y contiene materiales aislantes térmicos y acústicos según el sistema constructivo de Schröder. Se pueden colocar paneles laterales y superiores si su composición es similar a la hoja. El comportamiento de pivotamiento de la puerta está asegurado por dos bisagras soldadas del sistema (por hoja), con eje macizo de acero de 16 mm de diámetro y movimiento sobre rodamientos axiales de bolas, que permiten una apertura de hasta 180º.
Especificaciones
  • Thermal transmittance according to EN ISO 10077-1 , UD-value ≥ 1 ,7 Optional performance characteristics airtightness according to EN 12207, up to class 4 resistance to windload according to EN 12210, up to class C5 watertightness according to EN 12208, up to class 8A ability to release resistance to positive and negative pressure up to 5000 Pa Performance characteristics of internal doors burglar resistance according to EN 1627 ff, up to class RC4 (e.g. "ESN-1") acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 53 dB (e.g. "SN-1") Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1350 H maximum 2500 / 3000 (overpanel) external frame (standard) L + 148 x H + 74 other dimensions upon request Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 25 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / L≤ 1205 x H≤ 2327 overpanel (W x H) ≤1350 x ≤1000 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRIA-ISN1
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de productosSingle-leaf Internal Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Oceanía
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
Productos similares