Publique sus productos
TRIA - TRILUX RA
TRIA - TRILUX RA
TRIA - TRILUX RA
    TRIA

    TRIA - TRILUX RA

    Traducido por Google,
    TRILUX RA es una trampilla de techo. Está construido íntegramente en aluminio y la tapa está disponible en diferentes materiales. La apertura puede ser manual con cuerdas a gas o con motores eléctricos. TRILUX RA es adecuado para el acceso a tejados durante la instalación y el mantenimiento de tejados. Amplia gama de dimensiones y configuraciones disponibles.
    Especificaciones
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed on roofs. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied untreated as standard. Possibility of being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 500 -1500 mm Roof opening length: 600 – 1200 mm Other dimensions available upon request OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS: Standard: manual opening with lateral gas springs M230V / M24V Electric motors FLAPS AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium (20 and 50mm) PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal TB - Thermal break in the aluminium profiles. Available for flaps of AL ISO, PC25 mm, PC32 mm BASES Single aluminium Double wall aluminium with insulation Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base Other non-standard bases available upon request FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRIA-TRILUX-RA
    • Familia de productoRoof Access Hatches
    • Grupo de productosRoof Access Hatch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia África Oceanía