Publique sus productos
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H

    SO-TUBE D/H

    Traducido por Google,

    EL ESTILO INDUSTRIAL SE ENCUENTRA CON NUEVO TRABAJO

    La solución lumínica perfecta para las arquitecturas industriales de antaño que se están reconvirtiendo en atractivos lugares de trabajo con office lofts y espacios de coworking. El distintivo diseño tubular combina armoniosamente con entornos industriales toscos, añadiendo una atmósfera moderna y atractiva a través de la interacción de luz y forma. So-Tube LED, de configuración flexible, lo hace todo posible, ya sea como una línea continua o como una escultura luminosa llamativa y icónica.

    Especificaciones
    • TECHNICAL DETAILS 

        
      Efficiencyto 140 lm/W
      Construction sizeD/H1 / D/H2 / D/H3 / D/H4
      895 / 1350 / 1805 / 2260 mm
      Luminaire luminous flux1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
      2.000 / 4.000 / 6.000 / 8.000 lm
      Colour temperature/renderingRa >80
      3.000 K / 4.000 K / ACT (2.700 – 6.500 K)
      Glare reductionUGR 22
      UGR 25
      Service lifeapprox. 60,000 h L80 @ ta 25°C
      Connected load10 / 14 / 21 / 28 W
      15 / 28 / 42 / 56 W
      Electrical versionET, ETDD
      Protection rating, safety classIP20
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSO-TUBE_D_H
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosSurface-mounted luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-23
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa