Publique sus productos
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7

    Sonnos QT7

    Traducido por Google,

    UNA GAMA. UN MUNDO DE DISEÑO. FLEXIBILIDAD COMPLETA.

    Muchas funciones y un mundo de diseño: la serie de downlights LED de Sonnos, de diseño modular, puede realizar todas las tareas de iluminación con un diseño y una calidad de luz uniformes gracias a la amplia selección de tecnologías de iluminación, ópticas y opciones de montaje en superficie.

    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:Fixed or pivotable
      Service life:50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSonnos_QT7
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosDownlights and spotlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-23
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa