Publique sus productos
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana

    Onplana

    Traducido por Google,

    RESPLANDOR PARA EMOCIONARSE

    Los downlights LED Inplana y Onplana son la solución de iluminación óptima para casi todas las aplicaciones de oficina. Gracias a su diseño moderno y minimalista, estos downlights planos se integran armoniosamente en todos los estilos arquitectónicos y emiten una luz plana y sin deslumbramientos cuando se montan en paredes y techos.

    Especificaciones
    • TECHNISCHE FEATURES

      Three optional construction sizes in each case (Inplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm, Onplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm)
      Five different lumen packages (1,000, 2,000, 3,000, 4,000 and 5,000 lm)
      Two optical systems (CDP and OTA)
      Available in white and anthracite colours
      High energy efficiency up to 130 lm/W and a long service life of up to 70,000 hours
      Dust-proof and splashwater-proof IP54 version
      Glare control compliant to UGR19 (illumination of VDU workstations in accordance with standards), UGR22 and UGR25
      Active version with infinitely variable control of colour temperature
      Optional integration of a light management system (e.g. LiveLink)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTX_Onplana
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosSurface-mounted luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-23
    • Número de edición2
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa