Publique sus productos
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4

    Solegra D4

    Traducido por Google,

    LUMINARIA DE SUPERFICIE LED SOLEGRA

    APARIENCIA FUERTE PARA LUZ Y LUMINARIA
    Solegra LED flota bajo el techo como un gran sol. Con su luz uniforme y antideslumbrante y su diseño moderno y purista, esta serie de luminarias redondas confiere a cualquier habitación un aspecto especial y es ideal, por ejemplo, para zonas creativas, puestos de trabajo con pantallas de visualización y espacios de venta prestigiosos.

    EL RETO
    La solución de iluminación perfecta en los mundos laborales modernos, con zonas creativas, de relajación y de trabajo, no sólo debe ser técnicamente funcional y visualmente atractiva, sino que también debe satisfacer las necesidades individuales de los empleados. Actualmente, son tendencia los entornos de trabajo con una marcada atmósfera de bienestar y un diseño hogareño en el que cada trabajador pueda aprovechar plenamente su potencial.

    LA SOLUCIÓN
    Similar a un gran sol, Solegra LED flota debajo del techo y emite una luz suave, uniforme y sin deslumbramientos con sombras equilibradas. La serie de luminarias redondas confiere inmediatamente a cualquier habitación un aspecto especial. Gracias a los distintos tamaños, variantes de superficie, ópticas y tecnologías de iluminación, se pueden iluminar de forma atractiva zonas creativas, así como puestos de trabajo con pantallas LCD, aulas y espacios de venta prestigiosos.

    Especificaciones
    • TECHNICAL DETAILS
      A flexible series of round luminairesyes
      Available asa surface-mounted or pendant luminaire, suitable for ceiling or wall mounting
      Construction sizes:ø 400 I 600 I 900 I 1,200 mm
      4 luminous flux packages:3,000 I 6,000 I 10,000, 20,000
      Optics:opal, homogeneously illuminated cover (UGR<22), optionally available with accessory ZP CDP with highly efficient micro prismatics (UGR<19)
      Illumination effect:completely harmonious illumination effect due to uniform light emission, primarily direct light distribution, high level of lighting comfort due to decorative brightening of the ceiling.
      Efficiency:up to 140 lm/W
      Service life:50,000 h, L80/B50, ta -20 to +25°C
      Colour temperature:3,000 K, 4,000 K or the HCL version with 2,700 – 6,500 K
      Edge:available with opal, light-permeable edge or with accessory ZP or ZP CDP with closed, light-impermeable edge in multiple colours, height: 80 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTX_Solegra_D4_D
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosSurface-mounted luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPMMA
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)18.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa